Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 12 mm D - Außendurchmesser 32 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 13,8 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 16 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 14 mm e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe 22 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Wälzlager mit/ohne Käfig Avec Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,067 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 8,1 kN C0r - Statische Tragzahl 10,3 kN Tragzahl zylindrischer Lageraußenring 8,05 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 9500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 100 °C