Kurvenrolle, mit Innenring

NA2204LL/3AS - NTN

NA2204LL/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser47 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings17,8 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser25 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe33 mm
R - Radius der Laufrolle500 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Wälzlager mit/ohne KäfigAvec
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,176 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl16,9 kN
C0r - Statische Tragzahl22,9 kN
Tragzahl balliger Lageraußenring4,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C