Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 10 mm D - Außendurchmesser 22 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 14 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 13 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 14 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k - Bohrungsdurchmesser 2,5 mm Schmierbohrungen an dem Innenring Oui/Yes Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,025 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 7,2 kN C0r - Statische Tragzahl 8,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 10000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 100 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 12 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 16 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 20 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm