Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 55 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 20 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 42 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k - Bohrungsdurchmesser 3 mm Schmierbohrungen an dem Innenring Oui/Yes Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,175 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 22,7 kN C0r - Statische Tragzahl 39,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 100 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 39 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 45 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 51 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm