Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 45 mm |
| D - Außendurchmesser | 68 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 23 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 22 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 52 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| k - Bohrungsdurchmesser | 3 mm |
| Schmierbohrungen an dem Innenring | Oui/Yes |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,29 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 28,6 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 57 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3800 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 100 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 49 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 55 mm |
| Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 64 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,6 mm |