Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 55 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 36 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 42 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm s - Maximaler axialer Versatz 0,5 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k - Bohrungsdurchmesser 2,5 mm Schmierbohrungen an dem Innenring Non/No Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,31 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 49 kN C0r - Statische Tragzahl 86,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 9500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 39 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 51 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm