Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

NA69/22R - NTN

NA69/22R

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser22 mm
D - Außendurchmesser39 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings30 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser28 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
s - Maximaler axialer Versatz0,5 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,154 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl40 kN
C0r - Statische Tragzahl58,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung14000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR24 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR37 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm