Kurvenrolle, mit Innenring

NATR20 - NTN

NATR20

Nadellager, Stützrolle, mit Käfig, mit Innenring, sphärischer Außenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser47 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings24 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser25 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe37 mm
R - Radius der Laufrolle500 mm
Wälzlager mit/ohne KäfigAvec
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,246 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl20,7 kN
C0r - Statische Tragzahl33,5 kN
Tragzahl balliger Lageraußenring4,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C