Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 20 mm |
| D - Außendurchmesser | 47 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 24 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 25 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 25 mm |
| e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe | 37 mm |
| Wälzlager mit/ohne Käfig | Avec |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,246 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 20,7 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 33,5 kN |
| Tragzahl zylindrischer Lageraußenring | 21 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 6000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 100 °C |