Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 52 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 24 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 30 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe 42 mm R - Radius der Laufrolle 500 mm Wälzlager mit/ohne Käfig Avec Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,275 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 22,8 kN C0r - Statische Tragzahl 40,5 kN Tragzahl balliger Lageraußenring 5,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 100 °C