Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 80 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 30 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 50 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 32 mm e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe 66 mm R - Radius der Laufrolle 500 mm Wälzlager mit/ohne Käfig Avec Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,875 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 49,5 kN C0r - Statische Tragzahl 92,5 kN Tragzahl balliger Lageraußenring 9,8 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 100 °C