Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 10 mm D - Außendurchmesser 30 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 14 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 15 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe 23 mm Wälzlager mit/ohne Käfig Sans Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,065 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 12 kN C0r - Statische Tragzahl 20,3 kN Tragzahl zylindrischer Lageraußenring 7,7 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 100 °C