Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 12 mm D - Außendurchmesser 32 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 14 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 17 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe 25 mm R - Radius der Laufrolle 500 mm Wälzlager mit/ohne Käfig Sans Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,074 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 13 kN C0r - Statische Tragzahl 23 kN Tragzahl balliger Lageraußenring 2,86 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 100 °C