Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 15 mm |
| D - Außendurchmesser | 35 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 18 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 20 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 19 mm |
| e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe | 27 mm |
| Wälzlager mit/ohne Käfig | Sans |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,102 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 18,4 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 38 kN |
| Tragzahl zylindrischer Lageraußenring | 11,9 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 5000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 100 °C |