Kurvenrolle, mit Innenring

NATV17/3AS - NTN

NATV17/3AS

Nadellager, Stützrolle, vollnadelig, mit Innenring, sphärischer Außenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser40 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings20 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser22 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe32 mm
R - Radius der Laufrolle500 mm
Wälzlager mit/ohne KäfigSans
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,145 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl19,4 kN
C0r - Statische Tragzahl42 kN
Tragzahl balliger Lageraußenring3,85 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C