• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kurvenrolle, mit Innenring

NATV25XLL/3AS - NTN

NATV25XLL/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser52 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings24 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser30 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe42 mm
Wälzlager mit/ohne KäfigSans
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,285 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl31,5 kN
C0r - Statische Tragzahl73,5 kN
Tragzahl zylindrischer Lageraußenring23,3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C