Kurvenrolle, mit Innenring

NATV30/3AS - NTN

NATV30/3AS

Nadellager, Stützrolle, vollnadelig, mit Innenring, sphärischer Außenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser62 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings28 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser38 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings29 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe51 mm
R - Radius der Laufrolle500 mm
Wälzlager mit/ohne KäfigSans
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,481 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl47,5 kN
C0r - Statische Tragzahl115 kN
Tragzahl balliger Lageraußenring6,95 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C