Kurvenrolle, mit Innenring

NATV35LL/3AS - NTN

NATV35LL/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser72 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings28 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser44,5 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings29 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe58 mm
R - Radius der Laufrolle500 mm
Wälzlager mit/ohne KäfigSans
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,647 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl52 kN
C0r - Statische Tragzahl134 kN
Tragzahl balliger Lageraußenring8,05 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C