• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NF209 - NTN

NF209

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings19 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser75 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser55 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch59 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,438 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl51 kN
C0 - Statische Tragzahl47 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung5,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR51,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR78,5 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter76 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image