Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 80,4 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 60,4 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 64,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,496 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 53,5 kN C0 - Statische Tragzahl 51 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 6,2 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 9000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 56,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 83,5 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 82,8 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors