Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 14 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 55 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 42 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 44,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,171 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 25,1 kN C0 - Statische Tragzahl 23,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,85 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 15000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 12000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 40 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 41 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 45 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 57 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors