Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 22 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 113,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 91,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 95,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 80 kN C0 - Statische Tragzahl 90,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 11 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 86,5 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 90 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 97 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 118,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors