• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ206EAT2X - NTN

NJ206EAT2X

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser55,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser37,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch41,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,208 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl46 kN
C0 - Statische Tragzahl37,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,55 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR34 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter37 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO44 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR57 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image