Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 71,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 49,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 53,9 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 66 kN C0 - Statische Tragzahl 55,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 6,75 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 12000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 46,5 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 52 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 73,5 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 72,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors