Einreihige Zylinderrollenlager

NJ209EAT2X - NTN

NJ209EAT2X

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings19 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser76,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser54,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch58,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,433 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl74,5 kN
C0 - Statische Tragzahl65,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung8,1 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung10800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR51,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter54 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO61 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR78,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image