• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ209EG15 - SNR

NJ209EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings19 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser76,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser54,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch59 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch73,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,445 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl64,8 kN
C0 - Statische Tragzahl68,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung8,4 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl6900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl9900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,24 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,76 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,787 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,894 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,416 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR51,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter54 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO57 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO61 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR78,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image