• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ210 - NTN

NJ210

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser80,4 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser60,4 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch64,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,52 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl53,5 kN
C0 - Statische Tragzahl51 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,2 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR56,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter58 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO67 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image