Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 81,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 59,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 63,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,51 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 66 kN C0 - Statische Tragzahl 72 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 8,8 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 8100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 56,5 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 58 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 67 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 83,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors