Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 88,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 66,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 70,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,68 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 64,5 kN C0 - Statische Tragzahl 62,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 7,6 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 8200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 63 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 65 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 73 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 92 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors