Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 90 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 66 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 70,8 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 102 kN C0 - Statische Tragzahl 98,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 12 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 8900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 61,5 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 68 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 92 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 91 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors