Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 113,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 83,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 89,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,18 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 119 kN C0 - Statische Tragzahl 137 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 16,7 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 78 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 82 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 92 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 117 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors