Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
75 mm
D - Außendurchmesser
130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
25 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser
118,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser
88,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius
1,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius
1,5 mm
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
2,37 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
154 kN
C0 - Statische Tragzahl
156 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
18,9 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
6600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
4700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
83 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
87 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
90 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
122 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter