Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 118,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 88,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 94,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 1,41 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 130 kN C0 - Statische Tragzahl 156 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 18,9 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 83 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 87 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 96 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 122 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors