Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 160 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 30 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 143 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 107 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 114,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 2,376 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 169 kN C0 - Statische Tragzahl 178 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 20,3 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 99 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 105 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 116 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 151 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors