Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 170 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 32 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 151,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 113,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 121 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 2,864 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 184 kN C0 - Statische Tragzahl 195 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 21,8 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 106 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 111 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 123 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 159 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors