Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2204EAT2X - NTN

NJ2204EAT2X

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser41,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser26,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch29,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl38,5 kN
C0 - Statische Tragzahl31 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,75 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung19200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung14000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR24 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO29 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR42 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter42,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image