Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 46,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 31,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 34,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,172 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 35 kN C0 - Statische Tragzahl 34,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,2 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 13000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 11000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 30 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 31 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 37 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 47 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors