Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
30 mm
D - Außendurchmesser
62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
20 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser
55,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser
37,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius
0,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius
0,6 mm
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
0,533 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
58 kN
C0 - Statische Tragzahl
50 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
6,1 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
13200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
9700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
34 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
37 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
40 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
57 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter