Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 44 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 48,3 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 60,8 mm s - Maximaler axialer Versatz 0,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,427 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 68,9 kN C0 - Statische Tragzahl 65,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 8 kN N ref - Thermische Referenzdrehzahl 7400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 12000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,704 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,296 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,215 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,608 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,407 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 41,5 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 43 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 50 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 65,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm
Industry Calcul Factors