Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2208C3 - NTN

NJ2208C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser70 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser50 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch54,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,52 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl64,5 kN
C0 - Statische Tragzahl62 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung7,55 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung10000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR46,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter49 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO56 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR73,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image