• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2208ET2XC5 - NTN

NJ2208ET2XC5

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser71,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser49,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch53,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC5
Masse0,552 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl72,5 kN
C0 - Statische Tragzahl77,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung9,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR46,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter49 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO56 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR73,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image