Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 85 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 76,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 54,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 58,9 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 90 kN C0 - Statische Tragzahl 84,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 10,3 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 9600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 51,5 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 57 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 78,5 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 77,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors