Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
50 mm
D - Außendurchmesser
90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
23 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser
81,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser
59,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius
1,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius
1,1 mm
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
1,44 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
98,5 kN
C0 - Statische Tragzahl
97 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
11,9 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
8800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
6200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
56,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
58 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
62 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
83,5 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter