• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2211EAT2X - NTN

NJ2211EAT2X

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser90 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser66 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch70,8 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch85,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,823 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl120 kN
C0 - Statische Tragzahl122 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung14,8 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR63 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter68 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO73 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR92 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image