• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2211EG1C3 - NTN

NJ2211EG1C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser90 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser66 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch70,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,86 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl97 kN
C0 - Statische Tragzahl114 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung13,9 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR63 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter65 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO73 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR92 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image