Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 97,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 73,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 78,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,12 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 107 kN C0 - Statische Tragzahl 116 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 14,1 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 68 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 71 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 80 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 102 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors