Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
60 mm
D - Außendurchmesser
110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
28 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser
100 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser
72 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius
1,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius
1,5 mm
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
1,61 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
155 kN
C0 - Statische Tragzahl
157 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
19,1 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
7300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
5200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
68 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
71 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
75 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
102 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter