• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2212EG1C3 - NTN

NJ2212EG1C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser100 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser72 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch77,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,147 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl131 kN
C0 - Statische Tragzahl157 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung19,1 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR68 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter71 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO80 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR102 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image