Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2213 - NTN

NJ2213

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser105,6 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser79,6 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch84,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,475 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl133 kN
C0 - Statische Tragzahl149 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung18,2 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR73 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter77 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO87 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR112 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image