• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2213EG1 - NTN

NJ2213EG1

Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser108,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser78,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch84,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,475 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl149 kN
C0 - Statische Tragzahl181 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung22,1 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR73 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter77 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO87 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR112 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image